เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Multifunctional lightweight adhesive. The variably adjustable Ardaflex Ultimate is hydraulically hardening, highly flexible and extra light with very high initial tack, multifunctional applications and very high stability with extreme deformability. Ardaflex Ultimate is not only incredibly light, but also perfectly balanced and supple to work with.
สเปคสินค้า
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ardaflex-Ultimate
  • Product familyTilling systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiling adhesives
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 DescriptionMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11 13
  • OmniClass TitleFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction