เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Carpet Tiles systems for UK market

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: carpet-tile-uk
แบรนด์: BOSTIK
Product family: Flooring systems
กลุ่มสินค้า: Carpet Tiles
วันที่เผยแพร่: 2019-01-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: ชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
ดาวน์โหลด (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK 

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


วัสดุหลัก: Fibre-felt
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - ระบบ
IFC classification: Floor
ชื่อ UNSPSC: Flooring
รหัส UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 รหัส: L83121
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor units
Uniclass 2.0 รหัส: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 รหัส: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 รายละเอียด: Multilayer flooring
NBS Reference รหัส: 65-72-55
NBS Reference รายละเอียด: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
จำนวน OmniClass: 23-15 17 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

ชื่อ มูลค่า
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®