เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    ALFA is the harmony of the wave and simplicity of shape that guarantees a good roofing effect. The wave-shaped cut effectively masks the joint between the sheets. The product is available in sheets cut to size according to the design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38/43/53/58 mm
      Rib height for the module 350: 15/20/30/35 mm
      Rib height for the module 400: 15/20 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alfa
    • Product familyROOF TILES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLASSIC SERIES
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1183
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง