เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
    BP2

    BAVARIA ROOF 2.0

    BAVARIA ROOF 2.0 is a distinctive design full of character, providing the perfect effect for any roof. The two-module form of the compact product means easier and faster installation as well as reduced waste.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,784 m2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bavaria-roof-20
    • Product familyROOF TILES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์COMPACT SERIES
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1206
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง