เผยแพร่สินค้าของคุณ
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    The FINN 2.0 metal tile, a novelty in the BP2 offer, is the result of further modern technical solutions. Due to the unique aesthetics, the original profile is a product for people who like an unconventional approach to roofs.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.finn-20
    • Product familyROOF TILES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์COMPACT SERIES
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)48
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง