เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIT
FIT
FIT
FIT
    BP2

    FIT

    FIT Modular Roof Panel is the newest product in the BP2.eu brand offer. Although it uses modern solutions, it is a nod to history. Its appearance resembles the classic roofs from many years ago in which the sheets, like the FIT panels, were connected vertically and alternately, thus giving a unique visual effect In addition, the latch lock technology allows for a visual effect as in the case of a traditionally folded seam.

    สเปคสินค้า

    • TECHNICAL DATA

      NAMINGFIT SFIT L
      HEIGHT2222
      EFFECTIVE WIDTH527527
      TOTAL WIDTH558558
      SHEET THICKNESS0,50,5
      SHEET LENGTH10802040
      TAB LENGTH WHEN SPLITTING A SHEET3030


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fit
    • Product familyPANEL SERIES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PANEL SERIES
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)558
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง