เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    สเปคสินค้า
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fit-volt
    • Product familySOLROOF
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SOLROOF
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2040
    • กว้าง (มิลลิเมตร)558
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง