เผยแพร่สินค้าของคุณ
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    GAMMA is a classic tile similar in shape to ceramic tiles, thanks to which it is perfect for traditional construction. GAMMA is offered in project-specific sheets.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gamma
    • Product familyROOF TILES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLASSIC SERIES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1212
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง