เผยแพร่สินค้าของคุณ
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
    BP2

    INGURI Gutter System Trim

    Their main function is to conceal elements of the guttering system, giving the façade a clean appearance. In addition, they protect gutters and pipes from dirt and mechanical damage. They are available in a variety of colours to match any type of architecture. Dedicated for 125/90 and 125/100 systems.

    สเปคสินค้า
    • EAVELESS SYSTEM

      This trim system perfectly conceals gutters and downpipes mounted on an insulated wall, making it a perfect match with modern, minimalist architecture. The clever design of the downpipe covers allows for removal and service access.

      SYSTEM WITH EAVES

      The trim is provided with an additional profiled soffit element made of LAMBDA 2.0 standing seam or T7 trapezoidal seam panels. It also allows the soffit to be fitted to the fascia board or wall.

      FACADE SYSTEM

      The façade trim system protects the insulation of the building from possible leakage at the gutter connec- tions, thanks to the use of a gutter strip in its construction.

      Perforations in the lower part of the cover securely drain water and maintain optimum ventilation levels.

      The gutter system is equipped with a stabilising rubber element to connect the gutter drain to a 110 mm diameter sewer pipe. And the PVC pipe used prevents water from condensing on the surface of downpipes made of steel.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.inguri-gutter-system-trim
    • Product familyINGURI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์INGURI GUTTER SYSTEM TRIM
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง