เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
    BP2

    LAMBDA 2.0

    LAMBDA 2.0 is an improved version of the lightweight and universal roof panels. The perfect refinement is reflected in the high aesthetics and the technological solutions offer more configuration possibilities. The MICRO RIB longitudinal profile over the entire panel surface minimises the possibility of ripple effect. The ribbing stiffens the panels and guarantees a perfectly flat roof surface. A solution which additionally increases the functionality of the covering is the COVER CAP element, i.e. panel seam caps on both sides. After installation, the roofing material is bent over to hide the seam of the sheets, which is visible inside the interlocking, so that the roof presents a uniform, harmonious surface even from up close. A special panel fold (BEND LOCK technology) at the eaves part of the roof masks and secures the cut edge and eliminates the need to install screws.

    สเปคสินค้า
    • Seam height: 25 mm / 25 mm
      Effective width: 515 mm / 307 mm
      Total width: ~547 / ~339 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm - 0,7 mm/ 0,5 mm - 0,7 mm
      Min. Sheet length: 1000 mm
      Max. Sheet length: 10 000 mm


      Types of embossing:

      1. MICRO RIB

      2. [R] TYPE

      3. [T25] TYPE

      4. WITHOUT CORRUGATION [P]


      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lambda-20
    • Product familyROOF PANEL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ROOF PANEL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง