Roof sandwich panel with visible locking and CORE PIR core - made of polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. Putting the panels together is quick and efficient - it is done using self-drilling screws. The method of assembly allows a high degree of tightness between the panels. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เซอร์เบีย |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
เยอรมนี |
ลิทัวเนีย |
สโลวาเกีย |
ออสเตรีย |
ฮังการี |