เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPW-C CORE PIR
BP2

SPW-C CORE PIR

Cooling wall panel with visible lock and CORE PIR core - made from polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. It is recommended for developments with stringent thermal and strength requirements. Cooling panels are used in the construction of cold storages, food processing facilities, freezers, warehouses and storage facilities for goods such as fruit and vegetables. They can be used in areas with temperatures reaching up to -40°C. Joining the panels together is quick and easy and, thanks to the appropriate lock design, allows a high degree of tightness. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spw-c-core-pir
  • Product familySANDWICH PANELS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CorePIR
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยสโลวาเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง