เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-135.950
BP2

Trapezoidal Sheet T-135.950

The T-135.950 structural trapezoidal sheet of very high strength, used in load-bearing structures with a large span. It is used in industrial construction. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

สเปคสินค้า
  • Effective width: 950 mm
    Total width: 994 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,7 - 1,5 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-135-950
  • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)134
  • กว้าง (มิลลิเมตร)994
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง