เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

    The T-18 profile is a densely profiled trapezoidal sheet with a drainage groove used both for roofs and facades.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1075 mm
      Total width: ~1125 mm
      Max recommended sheet length: 12000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-18
    • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)17
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง