เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Trapezoidal sheet T-18 ECO is a roof (with a drainage groove) and facade profile characterized by an interesting pattern with reinforcing wave ribs and a very efficient usable width. The T-18 ECO trapezoidal sheet is effective, attractive and economical.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)17
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1173
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง