เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-18R
BP2

Trapezoidal Sheet T-18R

The T-18R profile is a densely profiled trapezoidal sheet with a drainage groove used both for roofs and facades.

สเปคสินค้า
  • Effective width: 1104 mm
    Total width: 1150 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 18 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-18r
  • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)18
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง