เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35 ECO

    The T-35 ECO trapezoidal sheet, due to its parameters, is dedicated to investment construction. In relation to the basic version of the T-35 trapezoidal sheet, one wave was removed which allowed to increase the effective coverage width by 15 mm. Trapezoidal sheet T-35 ECO is available in the roof and facade versions.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1080 mm
      Total width: ~1120 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-35-eco
    • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)34
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง