เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

สเปคสินค้า
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-60
  • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)61
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1040
  • ความลึก (มิลลิเมตร)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง