The T-85R trapezoidal sheet is a product offering very favourable performance parameters - as a structural profile with a height of 80 mm, it also provides a large effective coverage width. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เซอร์เบีย |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
เยอรมนี |
ลิทัวเนีย |
สโลวาเกีย |
ออสเตรีย |
ฮังการี |