เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

3.3 จาก 5 ดาว3.3(7 รีวิว)

Trapezoidal sheet T-14 is a profile available in the roof and facade versions. It is most often used as garage doors, in container housings and as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

สเปคสินค้า
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trapezoidal-sheet-t14
  • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1161
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง