โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: bradfordwhite-0046
ยี่ห้อ: Bradford White
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: HVAC
หมวดสินค้า: Storage Water Heaters
วันที่ของการเผยแพร่: 2016-12-16
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
การออกแบบใน:
การผลิตใน:

BIMobject หมวดหมู่: ระบบปรับสภาวะอากาศ - เครื่องทำน้ำร้อน

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

ชื่อ ราคา
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

ชื่อ ราคา
Heating Options Electric

BIMobject®