เผยแพร่สินค้าของคุณ
eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model
Bradford White

eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model

The Bradford White High Efficiency eF Series® Light Duty condensing power-vented water heater delivers energy-savings and a higher recovery than similar BTU/Hr. input models.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-efseries-ld-high-efficiency-powervent
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tank Type Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา