เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)
Bradford White

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
  • Supply and return boiler sensors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.brute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา