เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIBROTEX Fibercement Roof Tile
Brasilit

FIBROTEX Fibercement Roof Tile

4.6 จาก 5 ดาว4.6(12 รีวิว)
Convenience and cost savings for temporary buildings.
สเปคสินค้า
  • Residential
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.brasilitrooftiles_fibrotex
  • Product familyFibercement roof tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ondulada Roof Tiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • กว้าง (มิลลิเมตร)506
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibercement
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass Number23-13 39 17
  • OmniClass TitleRoof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

พื้นที่การขาย

แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ