เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
    BRDR. Krüger

    ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    The ARV Table is a refined piece of Danish craftsmanship, featuring a sleek, smooth tabletop that highlights the beauty and versatility of natural materials.

    Designed by David Thulstrup for the world-renowned Noma, it embodies strength and meticulous detailing, making it a centerpiece for both residential and commercial spaces.

    Proudly crafted in Denmark by Brdr. Krüger, the table is available in a range of oak finishes—white, oiled, and fumed, customization of dimensions is possible as well.The table is designed to pair seamlessly with the ARV Chair for a cohesive and elegant aesthetic.

    สเปคสินค้า
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: AVT1-OWO, AVT1-OOL, AVT1-OFU

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arv-dining-table-90-180
    • Product familydining tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARV dining table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • OmniClass Number23-21 23 39 13
    • OmniClass TitleResidential Kitchen and Dining Room Chairs