เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)
Archived

Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)

Drawer/Door Cabinets

Danver and Brown Jordan Outdoor Kitchens offer Door/Drawer Cabinets that are available in 3″ increments, starting at 9″ and ranging to 39″ wide. Our drawers feature double-wall construction, full-extension, undermount glides and “soft-close, self-close” technology.

  • The standard Drawer/Door Cabinet depth is 27 7/8”, including the door, but a 24 7/8” depth may be specified.
  • The standard Drawer/Door Cabinet box height is 30” plus 4 ½” adjustable legs.
  • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with an adjustable foot.
  • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
  • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available at an additional cost.
  • Hinges and screws are included with every cabinet.
  • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
  • Some Door/Drawer Cabinets can be adapted for pull-out trash containers or propane pull-outs.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.brown-obd-lh
  • Product familyCabinet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OBD
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC000058
  • ชื่อ ETIMEmpty cabinet
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_42
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen drawer units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-21 23 21
  • OmniClass TitleResidential Food Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS