เผยแพร่สินค้าของคุณ
Channel Bracket - Window Bracket
Brymec

Channel Bracket - Window Bracket

Channel Bracket - Window Bracket

Channel brackets are manufactured from 5 mm thick galvanised steel with M10 hole

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

สเปคสินค้า
  • Type : Window Bracket Channel

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12320_12321_12322_Window_Bracket_Channel
  • Product familyCSS - Channel Support Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CBR - Channel Brackets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • IFC classificationFastener
  • รหัส ETIMEC002836
  • ชื่อ ETIMAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 DescriptionChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)