เผยแพร่สินค้าของคุณ
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

1/2" Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • 1/2" Male threaded end suitable for connection to female iron or threaded pipework sections
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
สเปคสินค้า
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BRS - Brassware Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_30_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDrain and test valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-27 31 37
  • OmniClass TitlePlug Drain Valves