เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duraframe Strongpod Single Module DF2001
Brymec

Duraframe Strongpod Single Module DF2001

Duraframe Single Module Equipment Support Frame Kit

The Duraframe system has been specifically designed to provide a strong and durable platform for supporting a variety of Air Conditioning units and Building Services equipment

    • Modular design allows frames to be extended to suit any size of equipment
    • 50mm heavy duty galvanised steel construction
    • All structural components are hot-dip galvanised for outstanding corrosion resistance
    • Unique adjustable leg assembly, Simply turn the leg assembly to raise or lower the structure
    • Height adjustment is possible even with load in place
สเปคสินค้า
  • Length: 1300mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 1600 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DF2001_Duraframe_Strongpod_Single_Module
  • Product familyMEQ - Mounting Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DUR - DuraFrame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof equipment supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Frames
  • OmniClass Number23-33 25 11 13
  • OmniClass TitleBuilt Up Rooftop Air Handling Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)