เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duraframe 350mm Bi-Pod H-Frame Kit Rooftop DF3000
Brymec

Duraframe 350mm Bi-Pod H-Frame Kit Rooftop DF3000

Duraframe Bi-Pod H Frame - 350mm

The DuraFrame Bi-Pod 350 is a simple, sturdy and cost effective method of supporting pipe runs, cable runs, ductwork and numerous other services in internal or external applications - particularly suited to rooftop services.

Accepts 41 x 41mm channel - not included

the DuraFrame Bi-Pod 350 support pack includes:

  • 2 x DuraFrame universal support feet
  • 2 x DuraFrame strut adaptors
  • 2 x 90º galv strut brackets & fixings
สเปคสินค้า
  • Width: Variable width using 41 x 41mm channel; Minimum overall width 700mm

    Height: Variable height using 41 x 41mm channel; Minimum overall height 172mm (inc channel)

    Max Load: Max load per foot must not exceed 250kg, loading of frame dependent on channel configuration

    To Suit: 41 x 41mm Channel

    Type: DuraFrame Bi-Pod Support Kit

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DF3000_350mm_Bi-Pod_H-Frame_Kit
  • Product familyMEQ - Mounting Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DUR - DuraFrame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof equipment supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Frames
  • OmniClass Number23-33 25 11 13
  • OmniClass TitleBuilt Up Rooftop Air Handling Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)