เผยแพร่สินค้าของคุณ
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max

    กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Max

    Energy saving glass that provides "More heat reduction and Less reflection"

    กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ 
    ที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้มากถึง 50% ด้วย ชั้นนาโนเซรามิกชนิดพิเศษในกระบวนการลามิเนต ซึ่งมีคุณสมบัติตัดคลื่นรังสีความร้อน โดยลดรังสี UV ได้ถึง 99% และลดรังสีอินฟาเรดได้ 95% ทำให้สามารถลดความร้อนที่จะผ่านกระจกเข้ามาได้เป็นอย่างดี

    คุณสมบัติ
    - กระจกที่มีแสงส่องผ่านได้ดีที่ 65% (VLT 65%)
    - สามารถลดความร้อนได้มากถึง 50% (SHGC 0.5)
    - มีประสิทธิภาพการกันความร้อนได้ดี ด้วยสัดส่วนแสงและความร้อนที่สมดุล (LSG 1.28)
    - มีการสะท้อนแสงตำ่เพียง 6% แสงสะท้อนน้อยในเวลากลางวันและลดการสะท้อนในเวลากลางคืน สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน
    - เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการแสงสว่างแต่ยังคงสามารถลดความร้อนได้
    - กระจกลดความร้อนสามารถดัดโค้งได้

    Solar X Max กระจกลามิเนตด้วยฟิลม์เซรามิกลดความร้อนเริ่มต้นเพียง 6 mm

    สเปคสินค้า
    • Product : Solar X Max

      Visible Light
      Transmittance : 65%
      Reflectance out : 6% 
      Reflectance in : 6% 

      Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) : 0.51
      Shading Coefficient (SC) : 0.58
      Light to Solar Gain (LSG) : 1.28

      Solar Energy

      Transmittance : 29%
      Reflectance out : 5% 

      Ultraviolet (UV) : <1
      U-value : 5.03 (w/m2k)
      Relative Heat Gain (RHG) : 406 (w/m2)

      ข้อมูลสินค้า
      Maximum Size : 2,400 x 4,900 mm.
      Minimum Size : 100 x 100 mm.
      Thickness : 6 - 38 mm.
      Process : Laminated, Heat Strengthened, Tempered

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BSG_Energy_Saving_Glass_Solar_X_Max
    • Product familyGlass
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Energy Saving
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย