เผยแพร่สินค้าของคุณ
กระจกฉนวนกันความร้อน

กระจกฉนวนกันความร้อน

กระจกลดการใช้พลังงานและลดเสียงรบกวน

เป็นกระจกฉนวน 2 ชั้น ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ช่วยลดค่าไฟฟ้าในการใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องให้ความร้อน (Heater) นอกจากนั้นแสงสว่างสามารถผ่านเข้ามาได้อย่างเต็มที่ นอกจากความสามารถในการลดความร้อนได้ดีแล้วยังสามารถกันเสียงได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วย ซึ่งกระจก Insulated Glass คือการนำกระจกสองแผ่นมาผลิตโดยคั่นกลางด้วยกรอบอะลูมิเนียมที่ใส่สารดูดความชื้นโดยรอบ ทำให้เกิดช่องอากาศเป็นฉนวนคั่นกลาง โดยกระจกอินซูเลทที่ผลิตจะเติมชั้นอากาศแห้งระหว่างกระจกด้วยก๊าซอาร์กอนเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน

ลักษณะพิเศษ : 

-ลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร
-ลดการเกิดฝ้าหรือหยดน้ำบนกระจก แม้ว่าอุณหภูมิภายในและภายนอกแตกต่างกันมาก
-สามารถสร้างความเป็นส่วนตัวได้ เนื่องจากช่วยลดเสียงภายในออกสู่ภายนอก และลดเสียงภายนอกเข้าสู่ภายในได้

สเปคสินค้า
  • การใช้งาน :

    งานภายนอก : ผนังกั้นอาคารสูง, ช่องหน้าต่างอาคารภายนอกที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
    งานภายใน : ผนังกั้นห้อง, ประตูกระจก, ฉากกั้นห้องอาบน้ำ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้เก็บความเย็น เป็นต้น

    ข้อมูลทางเทคนิค :

    ความหนา: 12-40 มิลลิเมตร
    ขนาดใหญ่สุด: 2,100 x 3,000 มิลลิเมตร
    ขนาดเล็กสุด: 100x100 มิลลิเมตร
    ขนาดช่องอากาศ : 6,8,10,12,14,15,16,20,24 มิลลิเมตร

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BSG_Glass_Insulated
  • Product familyกระจกภายนอกอาคาร
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจกฉนวน 2 ชั้น
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • OmniClass Number23-17 15 11
  • OmniClass TitleGlass Glazing

พื้นที่การขาย

เอเชีย