โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา ที่นี่ !

ฉันเห็นด้วย
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 12" Straight Forms

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: buildblock-hardwall-12
ยี่ห้อ: BuildBlock Building Systems, LLC
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Building materials
หมวดสินค้า: External wall systems
ความกว้าง (นิ้ว): 48
ความสูง (นิ้ว): 16
วันที่ของการเผยแพร่: 2018-09-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


วัสดุหลัก: Polystyrene (EPS)
วัสดุรอง: Polypropylene
การออกแบบใน: United States
การผลิตใน: United States
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 7

BIMobject หมวดหมู่: ผนัง - ผนังภายนอก
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Wall
ชื่อ UNSPSC: Structural building products
รหัส UNSPSC: 3013
Uniclass 1.4 รหัส: L32233
Uniclass 1.4 ชื่อ: Insulated blocks
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-25
Uniclass 2.0 ชื่อ: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 ชื่อ: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
จำนวน OmniClass: 23-13 31 17 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

ชื่อ ราคา
Height 16 in
Width 48 in

BIMobject®