เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT60

    One size larger and of course as individual as your company. Up to 7.5m wide, the optimal solution to separate your hall from unwanted external influences.

    สเปคสินค้า
      • Width min./ max): 1.000/ 7.500 mm
      • Height min./ max.: 1.000/ 13.000 mm
      • Opening cycles: 30.000 p. a.
      • Short-term operation: 10 p. h.
      • Opening speed: max. 14 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/RC3


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spacelite-stacking-door-ht60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา