เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
    Buzon

    BC-0

    BC: POLYPROPYLENE PEDESTALS FOR DESIGNERS
    The Buzon BC pedestal, an artist in the family.
    • The BC polypropylene pedestal is hard-wearing like all Buzon products, but this one is really the designer's best friend. The Buzon BC pedestal has an adjustable height of 28 to 1120 and a multi-angle head. Your creativity will get a free rein thanks to their fully independent tabs which can be fixed or pivoting. The BC polypropylene pedestal is suited to a range of joint and slab dimensions allowing them to be used with non-standard paving slabs.
    • The Buzon BC pedestal is specially recommended for raised industrial floors and water features thanks to its strength and height locking keys.
    • Slope-correctors can be used where necessary to correct or create slopes of up to 5%, or even 10% in certain situations.
    The advantages of the BC pedestal
    • A large choice of joint thickness options
    • Choice of tab heights
    • Pivoting tabs
    • Precision setting thanks to the Inverter system
    • Free tab positioning
    • Can be used with a wide range of different of paving slabs
    • High strength
    • Height setting lock
    • Can be used with a range of joist dimensions
    • Locking clip

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC-0
    • Product familyBC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pedestals-Plots-Stelzlager
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา