เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE BOLLARD
Buzzi&Buzzi

THE BOLLARD

The Bollard is an opaque-black floor lamp with a compact and minimal design. Thanks to its grey DurCoral® body and to its structure resistance, The Bollard is suitable for outdoor environments. The pole height is totally customizable, while the body can be decorated with any types of paintings in order to merge with all kinds of environments. The perfect product for tracing paths through light in outdoor spaces, a never intrusive lamp which creates precise and suggestive luminescent settings. DurCoral® body IP65 protection grade Dimensions 80 x 155 x 850 mm LED light source Colour temperature 3000 K
สเปคสินค้า
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1731-DC
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Main Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)155
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองNatural resin
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures