เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEFI
Buzzi&Buzzi

NEFI

A light beam that breaks darkness, establishing a new balance inside the living space. Light and shadows alternate, playing with furniture, creating atmospheres with a unique and delicate charm: Nefi, a totally disappearing indoor recessed luminaire made of AirCoral®, installable on plasterboard or brick ceilings, is equipped with a satined glass, creating an armonious diffusion of light. Design and technology, geometry and elegance to flood the space with bright light. AirCoral® body IP40 protection grade 90° light beam inclination Light emission hole 90 x 90 mm Body dimensions 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Light source QR CB 51 dichroic (both halogen and LED) QPAR 16 (both halogen and LED) Professional COB LED LED colour temperature: 3000K (2700K - 4000K available upon request) Push/Dali dimmable LED available upon request
สเปคสินค้า
  • Ceiling recessed; AirCoral®; IP40; Insulation Class III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6218-Z-AC
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Main Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)145
  • ความลึก (มิลลิเมตร)145
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting