เผยแพร่สินค้าของคุณ
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    There are times when you want to spend some time on your own in peace and quiet. The brand new BuzziMe is the ideal cocoon to get away from it all. Belgian designer Axel Enthoven was responsible for an ingenious look which harmoniously combines functionality and ergonomics. Put two BuzziMes together for a private meeting. The acoustic insulation of the lounge chair reduces any external noise and vice versa: the perfect chair for lobbies, airports and offices – or your very own ‘quiet’ cocoon at home. Available in the BuzziFabric and BuzziRough range.
    สเปคสินค้า
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.buzzime
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)715
    • ความลึก (มิลลิเมตร)930
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEasy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)