เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Soffa Classic – Ormbunkssoffan

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: soffaclassic_ormbunkssoffan
แบรนด์: Byarum Bruk
Product family: Outdoor Furniture
กลุ่มสินค้า: Benches
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 144
ความสูง (มิลลิเมตร): 87
ความลึก (มิลลิเมตร): 57
วันที่เผยแพร่: 2012-09-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: เอกสาร (ข้อมูล)
ดาวน์โหลด (1)
The first World Expo was held in London in 1851. An exhibition that has gone down in history, not least by Joseph Paxton's "Crystal Palace" which served as the exhibition hall. Many new products have met during the exhibition for the first time a bigger audience. The new products were ormbunkssoffan, which quickly became popular and a common feature of English parks and gardens. The model also spread to other countries and soon had several Swedish foundries ormbunkssoffan in its manufacturing program. Of these remain today just Byarums Mill. That couch has qualities that distinguish a classic, there is no doubt. A garden profile who really appreciated ormbunkssoffan was Count Lennart Bernadotte. To the park and castle of Mainau in southern Germany delivered Byarums Mill countless ormbunkssoffor during the second half of the 1900s.


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Wood
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 30

หมวดหมู่ BIMobject : แลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
IFC classification: Furniture
ชื่อ UNSPSC: Furniture and Furnishings
รหัส UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 รหัส: L8211
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Furniture
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®