เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Vilamoura - soffa

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 01030010700
แบรนด์: Byarums Bruk
Product family: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
กลุ่มสินค้า: Vilamoura - soffa
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 1700
ความสูง (มิลลิเมตร): 860
ความลึก (มิลลิเมตร): 680
วันที่เผยแพร่: 2014-02-03
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง: Timber
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 40

หมวดหมู่ BIMobject : เฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
IFC classification: Furniture
ชื่อ UNSPSC: Furniture and Furnishings
รหัส UNSPSC: 56

BIMobject®