เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench Block
Byarums Bruk

Bench Block

I imagine urban spaces where furniture and other elements subordinate themselves and emphasize the character of the place, rather than becoming the main number. My ambition is that Block can contribute to a park or square environment in balance and rest. A reliable bench with powerful dimensions and caring details that withstand our climate and have a long life. Block is a seat bench with single or double seat depth intended for both exterior and interior environment.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.block-wide
  • Product familyBlock
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)470
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)820
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBenches

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)