เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Blom

The Blom series is based on an idea where several sections are joined together into one unit. The principle then gives us cormorants and meetings that give the shape a distinctive character and together with the heavy top, soil and plants are kept in place and provide a firm foundation. I have been striving for an organic form of shell character. Blom is a generous plant pot with a good height. Små Blom has a generously grown planting area in relation to base and height and is intended both for the villa garden and for the entrance to the hotel, restaurant and shop.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blom
  • Product familyBlom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)57
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)