เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa Byarum
Byarums Bruk

Sofa Byarum

4.0 จาก 5 ดาว4.0(9 รีวิว)

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.byarum_4-seater
  • Product familyByarum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1850
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPine
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)