เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste Bin Byarums
Byarums Bruk

Waste Bin Byarums

Trash can with throw in from two directions.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.byarums_waste
  • Product familyLyon
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Bin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)680
  • ความลึก (มิลลิเมตร)680
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

พื้นที่การขาย

ยุโรป