เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Gråsippa No 3
Byarums Bruk

Plant Vessel Gråsippa No 3

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grasippa-3
  • Product familyGråsippa
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)530
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)