เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Hexagon No. 1
Byarums Bruk

Plant Vessel Hexagon No. 1

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hexagon-1
  • Product familyHexagon
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)680
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)