เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Hexagon No. 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Hexagon No. 2

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hexagon-2
  • Product familyHexagon
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1040
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1040
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)