เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa Jujol
Byarums Bruk

Sofa Jujol

4.6 จาก 5 ดาว4.6(16 รีวิว)

Reflecting on the origin and history of furniture is extremely inspiring. With this in mind, I created Sofa Jujol - with its narrow ribs and molded ends it becomes an archetype in the garden and the park. The sofa is named after Gaudi's assistant and co-worker Josep Maria Jujol. He was an early recycler and expert on, among other things. stuccos and forging. Jujol stands for example. behind most of the decorations in Parc Guell in Barcelona.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jujol
  • Product familyJujol
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองWood
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)