เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Näver No 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Näver No 2

The impression of the braided pattern has landed very nicely in the aluminum and I associate with the leaves baskets in the garden, the food sack basket and the mushroom basket. Also Large "pastures" of wicker arrow for the compost in the garden etc. In short, a nice connection between the function, expression and use of the vessels.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kvadrat_big
  • Product familyNäver
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)