เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Vessel Låg Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Låg Blom

The Blom series has become popular and works well in many different contexts. After discussing with the customers, I thought that another member of the Blom family could be interesting and motivated. A low plant vessel with generous planting surface, so you can see the contents of the vessel closely without compromising the planting depth for the plants. In terms of form, I have placed the emphasis on giving the vessel's six segments a powerful and resilient volume.

สเปคสินค้า
  • https://byarumsbruk.se/products/stor-blom-vid-blom
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lag-blom
  • Product familyBlom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plant Vessel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1240
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)